Tinggi | 43.1 in 1095 mm |
Lebar | 84 in 2134 mm |
Bobot | 1148.6 lb 521 kg |
Panjang | 14.4 in 366 mm |
Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk penggunaan pada aplikasi tugas berat di mana carriage fork palet standar mungkin tidak cocok.
Tinggi | 43.1 in 1095 mm |
Lebar | 84 in 2134 mm |
Bobot | 1148.6 lb 521 kg |
Panjang | 14.4 in 366 mm |
Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan