Foto Studio

Bucket Material Ringan - Seri Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2549 mm
Bobot
1799 lb
816 kg
Tinggi
49.9 in
1267 mm

Ikhtisar

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.

Spesifikasi Produk untuk 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 100.4 in 2549 mm
Bobot 1799 lb 816 kg
Tinggi 49.9 in 1267 mm
Panjang 54.4 in 1381 mm
Kapasitas 3.3 yd³ 2.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.