Foto Studio

Bucket Buang Tinggi Pinggiran Tajam Dibautkan ISO Coupler 2,1 m3 (2,7 yd3)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
93.1 in
2366 mm
Tinggi
58 in
1472 mm
Bobot
3161.4 lb
1434 kg

Ikhtisar

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Spesifikasi Produk untuk Pinggiran Tajam Dibautkan ISO Coupler 2,1 m3 (2,7 yd3)

Lebar 93.1 in 2366 mm
Tinggi 58 in 1472 mm
Bobot 3161.4 lb 1434 kg
Panjang 63.9 in 1622 mm
Kapasitas 2.7 yd³ 2.1 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Coupler Pengunci Pin Horizontal (Lebar) Coupler Pengunci Pin Horizontal (Lebar)
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana Pinggiran Tajam Dibautkan ISO Coupler 2,1 m3 (2,7 yd3) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan