Lebar | 94.5 in 2401 mm |
Bobot | 1433 lb 650 kg |
Tinggi | 45.6 in 1159 mm |
Panjang | 44.1 in 1121 mm |
Kapasitas | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 19.1 mm |
Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.7 in 19 mm |
Tipe Antarmuka | ISO Coupler ISO Coupler |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bucket Serbaguna Seri Performance menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.
Lebar | 94.5 in 2401 mm |
Bobot | 1433 lb 650 kg |
Tinggi | 45.6 in 1159 mm |
Panjang | 44.1 in 1121 mm |
Kapasitas | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 19.1 mm |
Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.7 in 19 mm |
Tipe Antarmuka | ISO Coupler ISO Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan