Lebar | 108.3 in 2750 mm |
Tinggi | 57.6 in 1462 mm |
Bobot | 2486.8 lb 1128 kg |
Panjang | 54.1 in 1373 mm |
Kapasitas | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Lebar | 108.3 in 2750 mm |
Tinggi | 57.6 in 1462 mm |
Bobot | 2486.8 lb 1128 kg |
Panjang | 54.1 in 1373 mm |
Kapasitas | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan