Foto Studio

Bucket Multiguna 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
108.3 in
2750 mm
Tinggi
52.6 in
1337 mm
Bobot
3498.7 lb
1587 kg

Ikhtisar

Fleksibilitas yang luar biasa untuk penanganan kembali, penjepitan, pembuldoseran, pelerengan, perataan, dan pembuangan.

Spesifikasi Produk untuk 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 108.3 in 2750 mm
Tinggi 52.6 in 1337 mm
Bobot 3498.7 lb 1587 kg
Panjang 55.7 in 1415 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Kapasitas 3.5 yd³ 2.7 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Bukaan Jaw 44.6 in 1134 mm
Sudut Clam 71 derajat 71 derajat
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Operasi Penyeretan Balik Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil

Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil Sedang Memuat Kerikil

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Operasi Penyeretan Balik Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil
Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil Sedang Memuat Kerikil