29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Batu Tugas Berat 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
254 in
6448 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu Tugas Berat 29,1 m³ (38 yd³) untuk Wheel Loader 995. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Abrasi Ekstrem, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Lebar Bucket 254 in 6448 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 61271 lb 27792 kg
Kapasitas 38 yd³ 29.1 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Tugas Berat Batu Tugas Berat

Lihat bagaimana 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket LWL