Foto Studio

Bucket Kepingan Kayu 6,87 m3 (9,0 yd3), Pin On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
133.1 in
3381 mm
Tinggi
64.6 in
1640 mm
Bobot
4277 lb
1940 kg

Ikhtisar

Bucket Kepingan Kayu dibuat untuk pemuatan kepingan kayu volume tinggi.

Spesifikasi Produk untuk 6,87 m3 (9,0 yd3), Pin On

Lebar 133.1 in 3381 mm
Tinggi 64.6 in 1640 mm
Bobot 4277 lb 1940 kg
Panjang 74.4 in 1889 mm
Kapasitas 9 yd³ 6.87 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 6,87 m3 (9,0 yd3), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.