Foto Studio
BARU

Bucket Buang Tinggi 5,0 m3 (6,5 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
119.4 in
3032 mm
Tinggi
74 in
1879 mm
Bobot
4903.1 lb
2224 kg

Ikhtisar

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Spesifikasi Produk untuk 5,0 m3 (6,5 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Lebar 119.4 in 3032 mm
Tinggi 74 in 1879 mm
Bobot 4903.1 lb 2224 kg
Panjang 80.7 in 2051 mm
Kapasitas 6.5 yd³ 5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1.6 in 40 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1.2 in 30 mm
Tipe Antarmuka Coupler Pengunci Pin Horizontal (L50) Coupler Pengunci Pin Horizontal (L50)
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 5,0 m3 (6,5 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.