Foto Studio
BARU

Bucket Buang Tinggi 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
119.4 in
3032 mm
Tinggi
68.3 in
1736 mm
Bobot
4768.6 lb
2163 kg

Ikhtisar

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Spesifikasi Produk untuk 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 119.4 in 3032 mm
Tinggi 68.3 in 1736 mm
Bobot 4768.6 lb 2163 kg
Panjang 75.5 in 1918 mm
Kapasitas 5.4 yd³ 4.1 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1.6 in 40 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1.2 in 30 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan