14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Batu 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
190 in
4824 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu 14,5 m³ (19 yd³) untuk Wheel Loader 992. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Lebar Bucket 190 in 4824 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 22855 lb 10367 kg
Kapasitas 14.5 m³ 19 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL