Foto Studio

Bucket Material Ringan 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
108.1 in
2747 mm
Tinggi
57 in
1448 mm
Bobot
2903.5 lb
1317 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk memuat material ringan yang dikemas longgar.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 108.1 in 2747 mm
Tinggi 57 in 1448 mm
Bobot 2903.5 lb 1317 kg
Panjang 61.6 in 1565 mm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan