12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Batu 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
4824 mm
190 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu 12,2 m³ (16 yd³) untuk Wheel Loader 992. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Lebar Bucket 4824 mm 190 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 21129 lb 9584 kg
Kapasitas 12.2 m³ 16 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL