11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Batu 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
4824 mm
190 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu 11,5 m³ (15 yd³) untuk Wheel Loader 992. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Lebar Bucket 4824 mm 190 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 9296 kg 20494 lb
Kapasitas 15 yd³ 11.5 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Batu

Lihat bagaimana 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL