13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Batu 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
190 in
4824 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu 13 m³ (17 yd³) untuk Wheel Loader 992. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Lebar Bucket 190 in 4824 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 21720 lb 9852 kg
Kapasitas 13 m³ 17 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Batu

Lihat bagaimana 13 m³ (17 yd³) - 630-4952 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL