Foto Studio
BARU

Bucket Buang Tinggi 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
107.2 in
2723 mm
Tinggi
67.6 in
1716 mm
Bobot
5033.1 lb
2283 kg

Ikhtisar

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 107.2 in 2723 mm
Tinggi 67.6 in 1716 mm
Bobot 5033.1 lb 2283 kg
Panjang 73 in 1853 mm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.