Foto Studio

Bucket Lantai Datar - Seri Performance Fusion™ Coupler 2,3 m3 (3,0 yd3), Teeth Dilas

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100 in
2539 mm
Tinggi
53.1 in
1350 mm
Bobot
2343.5 lb
1063 kg

Ikhtisar

Bucket Lantai Datar Serbaguna Seri Kinerja memanfaatkan lantai datar dan panjang yang memberikan peningkatan hasil saat menyeret mundur dan membuat kemiringan.

Spesifikasi Produk untuk Fusion™ Coupler 2,3 m3 (3,0 yd3), Teeth Dilas

Lebar 100 in 2539 mm
Tinggi 53.1 in 1350 mm
Bobot 2343.5 lb 1063 kg
Panjang 58.4 in 1483 mm
Kapasitas 3 yd³ 2.3 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana Fusion™ Coupler 2,3 m3 (3,0 yd3), Teeth Dilas dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.