13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Granit Tugas Berat 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
5160 mm
203 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Granit Tugas Berat 13 m³ (17 yd³) untuk Wheel Loader 993. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Lebar Bucket 5160 mm 203 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 16514 kg 36407 lb
Kapasitas 17 yd³ 13 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Aplikasi Granit Tugas Berat Granit Tugas Berat
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 13 m³ (17 yd³) - 637-3218 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL