Foto Studio

Bucket Pasir & Kerikil 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
108 in
2735 mm
Tinggi
56.7 in
1414 mm
Bobot
2758 lb
1127 kg

Ikhtisar

Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).

Spesifikasi Produk untuk 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On

Lebar 108 in 2735 mm
Tinggi 56.7 in 1414 mm
Bobot 2758 lb 1127 kg
Panjang 56.2 in 1403 mm
Kapasitas 3.8 yd³ 2.9 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.