Foto Studio

Bucket Serbaguna – Seri Performance 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
99.5 in
2528 mm
Tinggi
55.8 in
1418 mm
Bobot
2134.1 lb
968 kg

Ikhtisar

Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On

Lebar 99.5 in 2528 mm
Tinggi 55.8 in 1418 mm
Bobot 2134.1 lb 968 kg
Panjang 53.7 in 1365 mm
Kapasitas 3.5 yd³ 2.7 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.