Lebar | 102.4 in 2600 mm |
Panjang | 64.6 in 1640 mm |
Tinggi | 38.3 in 972 mm |
Bobot | 2131.9 lb 967 kg |
Kapasitas | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bucket dengan lantai datar dan panjang dapat menyerok material, meratakan, atau menimbun kembali.
Lebar | 102.4 in 2600 mm |
Panjang | 64.6 in 1640 mm |
Tinggi | 38.3 in 972 mm |
Bobot | 2131.9 lb 967 kg |
Kapasitas | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan