Lebar | 108 in 2743 mm |
Tinggi | 56.7 in 1487 mm |
Bobot | 2758 lb 1345 kg |
Panjang | 56.2 in 1475 mm |
Kapasitas | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Lebar | 108 in 2743 mm |
Tinggi | 56.7 in 1487 mm |
Bobot | 2758 lb 1345 kg |
Panjang | 56.2 in 1475 mm |
Kapasitas | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan