Foto Studio

Bucket Multiguna 2,1 m3 (2,7 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2550 mm
Tinggi
50.2 in
1274 mm
Bobot
3172.4 lb
1439 kg

Ikhtisar

Fleksibilitas yang luar biasa untuk penanganan kembali, penjepitan, pembuldoseran, pelerengan, perataan, dan pembuangan.

Spesifikasi Produk untuk 2,1 m3 (2,7 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 100.4 in 2550 mm
Tinggi 50.2 in 1274 mm
Bobot 3172.4 lb 1439 kg
Panjang 49.3 in 1251 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Kapasitas 2.7 yd³ 2.1 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Bukaan Jaw 44.6 in 1134 mm
Sudut Clam 71 derajat 71 derajat
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana 2,1 m3 (2,7 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Operasi Penyeretan Balik Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil

Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil Sedang Memuat Kerikil

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Operasi Penyeretan Balik Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil
Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil Sedang Memuat Kerikil

Satu Attachment untuk Setiap Pekerjaan - Attachment Cat® Work Tool

Satu Attachment untuk Setiap Pekerjaan - Attachment Cat® Work Tool