19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Batu 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
246 in
6240 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu 19,1 m³ (25 yd³) untuk Wheel Loader 995. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Abrasi Ekstrem, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Lebar Bucket 246 in 6240 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 43407 lb 19689 kg
Kapasitas 19.1 m³ 25 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL