Foto Studio
BARU

Bucket Buang Tinggi 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
107.2 in
2723 mm
Tinggi
67.6 in
1716 mm
Bobot
4049.9 lb
1837 kg

Ikhtisar

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 107.2 in 2723 mm
Tinggi 67.6 in 1716 mm
Bobot 4049.9 lb 1837 kg
Panjang 74 in 1880 mm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.