Foto Studio
BARU

Bucket Buang Tinggi 4,1 m3 (5,4 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
119.4 in
3032 mm
Tinggi
68.3 in
1736 mm
Bobot
4188.8 lb
1900 kg

Ikhtisar

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Spesifikasi Produk untuk 4,1 m3 (5,4 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 119.4 in 3032 mm
Tinggi 68.3 in 1736 mm
Bobot 4188.8 lb 1900 kg
Panjang 76.6 in 1945 mm
Kapasitas 5.4 yd³ 4.1 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1.6 in 40 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1.2 in 30 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 4,1 m3 (5,4 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.