Foto Studio
BARU

Bucket Buang Tinggi 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
99.4 in
2524 mm
Tinggi
65.8 in
1671 mm
Bobot
3877.9 lb
1759 kg

Ikhtisar

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Spesifikasi Produk untuk 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 99.4 in 2524 mm
Tinggi 65.8 in 1671 mm
Bobot 3877.9 lb 1759 kg
Panjang 73 in 1853 mm
Kapasitas 3.9 yd³ 3 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan