Foto Studio

Bucket Serbaguna – Seri Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2549 mm
Tinggi
55.3 in
1404 mm
Bobot
2410.9 lb
1093.56 kg

Ikhtisar

Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 100.4 in 2549 mm
Tinggi 55.3 in 1404 mm
Bobot 2410.9 lb 1093.56 kg
Panjang 54.3 in 1378 mm
Kapasitas 3.3 yd³ 2.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.