Foto Studio

Bucket Pasir & Kerikil 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
108.3 in
2750 mm
Tinggi
54.4 in
1382 mm
Bobot
2352.3 lb
1067 kg

Ikhtisar

Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).

Spesifikasi Produk untuk 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On

Lebar 108.3 in 2750 mm
Tinggi 54.4 in 1382 mm
Bobot 2352.3 lb 1067 kg
Panjang 55.7 in 1414 mm
Kapasitas 3.5 yd³ 2.7 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.