Foto Studio

Bucket Kepingan Kayu 6,02 m3 (7,9 yd3), Pin On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
120.6 in
3062 mm
Tinggi
63.5 in
1614 mm
Bobot
3992.6 lb
1811 kg

Ikhtisar

Bucket Kepingan Kayu dibuat untuk pemuatan kepingan kayu volume tinggi.

Spesifikasi Produk untuk 6,02 m3 (7,9 yd3), Pin On

Lebar 120.6 in 3062 mm
Tinggi 63.5 in 1614 mm
Bobot 3992.6 lb 1811 kg
Panjang 74.4 in 1889 mm
Kapasitas 7.8 yd³ 6 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 6,02 m3 (7,9 yd3), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan