13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Batu 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
200 in
5080 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu 13 m³ (17 yd³) untuk Wheel Loader 993. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Lebar Bucket 200 in 5080 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 28010 lb 12705 kg
Kapasitas 13 m³ 17 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Batu

Lihat bagaimana 13 m³ (17 yd³) - 636-2590 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL