TH53-E60

Transmissions de service de puits TH53-E60

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance d'entrée brute
2500 BHP
1865 bkW
Couple d'entrée brut maximal
8914 ft – lb
12086 N·m
Vitesse d'entrée nominale
1900 tr.min
1900 tr.min

Aperçu

Votre activité dépend de la puissance qui la guide. C'est pourquoi la transmission est aussi essentielle à votre solution de génération d'énergie que le moteur. Les transmissions Cat ont fait leurs preuves dans le secteur pétrolier et gazier et sont reconnues dans le monde entier pour leur puissance exceptionnelle, leur longévité inégalée, leur facilité d'utilisation et leurs options de changement de vitesse. Les Transmissions TH53-E60 Cat sont idéales pour les applications de pompage sous pression. Les transmissions TH53-E60 sont optimisées pour être utilisées avec les moteurs 3512C (HD) Cat et 3512E (HD) Cat. Les transmissions Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Transmission pour gisements pétrolifères TH53-E60 Cat. Puissance d'entrée brute : 1 864 bkW (2 500 bhp).

Spécifications produit pour TH53-E60

Puissance d'entrée brute 2500 BHP 1865 bkW
Couple d'entrée brut maximal 8914 ft – lb 12086 N·m
Vitesse d'entrée nominale 1900 tr.min 1900 tr.min
Engrenages 6F/0R 6F/0R
Rapport de démultiplication : 1AV 4.54 4.54
Rapport de démultiplication : 2AV 3.33 3.33
Rapport de démultiplication : 3AV 2.99 2.99
Rapport de démultiplication : 4AV 2.46 2.46
Rapport de démultiplication : 5AV 2.20 2.20
Rapport de démultiplication : 6AV 1.62 1.62

TH53-E60 Équipement standard

Moteurs Cat pour le groupe motopropulseur optimisé

  • 3512C (HD) Cat
  • 3512E (HD) Cat

Rotation de la transmission

  • Rotation d'entrée : sens antihoraire
  • Rotation de sortie : sens antihoraire (vu de l'arrière)

Convertisseur de couple

  • Convertisseur de couple installé en usine
  • Séries — TC58733-ESLF
  • Rapport de multiplication du couple — 2,30

Embrayages

  • Embrayages - électrohydraulique entièrement modulé, refroidi par huile, multidisques
  • Commande de modulation d'embrayage - Commande électronique de pression d'embrayage Cat (ECPC)

Connexions d'installation

  • 2 refroidisseur
  • 1 électrique

Circuit d'huile

  • Huile de transmission/chaîne cinématique (TDTO, Transmission/Drive Train Oil) Cat-4
  • Températures d'huile continues - 80 °C (195 °F)
  • Capacité de remplissage hydraulique - environ 108 l (28,5 US gal), remplissage initial de 104 l (27,5 US gal) ; recharge de 87 l (23 US gal) ; en fonction de la taille du refroidisseur, des canalisations et de l'installation.
  • Type de filtre : cartouche synthétique 6 microns, montée de manière déportée

Montages

  • Connexion d'entrée (volant) - SAE N° 0
  • Connexions de sortie (étrier) - GWB 390.65, GWB 390.60
  • Application structurelle soumise à l'approbation de Caterpillar

Système de commande

  • Unité de commande électronique (ECU, Electronic Control Unit)
  • Liaison de données électroniques, SAE J1939
  • Circuit électrique 24 V

Entraînements de prise de force

  • Type de montage : boulon J704 SAE, Emplacement : à 12 heures, Puissance nominale : 150 HP à 1900 tr/min
  • Type de montage : J744 SAE C, Emplacement : à 10 heures, Puissance nominale : 150 HP à 1900 tr/min

Découvrez comment TH53-E60 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

TH53-E60

TH53-E60