Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3512 LE

Moteurs à compression de gaz G3512 TA

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
1004 BHP
749 bkW
Régime nominal
1400 tr/min
1400 tr/min
Émissions
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement fourni par le client, 0,5 g/bhp-hr de NOx
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement fourni par le client, 0,5 g/bhp-hr de NOx

Aperçu

La gamme de moteurs G3500 offre polyvalence, temps de production accru et faibles coûts d'exploitation à vos opérations de compression de gaz. Elle est équipée de la technologie ADEM A3 qui offre les plus hautes performances et une sécurité à toute épreuve tout en gérant la réduction des émissions polluantes. Les applications idéales des moteurs G3500 comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Moteur à gaz G3508 Cat. Puissances nominales : 589-749 bkW (790-1004 BHP) à 1200-1400 tr/min conforme aux normes de chantier NSPS avec post-traitement fourni par le client.

Spécifications produit pour G3512 TA

Puissance nominale maximale 1004 BHP 749 bkW
Régime nominal 1400 tr/min 1400 tr/min
Émissions Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement fourni par le client, 0,5 g/bhp-hr de NOx Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement fourni par le client, 0,5 g/bhp-hr de NOx
Puissance nominale minimale 790 BHP 589 bkW
Cylindrée 3158 in³ 51.8 l
Longueur 120 in 3037 mm
Largeur 2201 mm 86.7 in
Allumage, protection ADEM™ A3 ADEM™ A3
Contrôle du rapport air/carburant ADEM™ A3 ADEM™ A3
Hauteur 84.1 in 2135 mm
Poids (piles sèches) 7081 lb 15611 kg

G3512 TA Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : à usage intermédiaire avec indicateur d'entretien

Circuit de refroidissement

  • Circuit haute température (chemises moteur + refroidisseur d'huile) :
  • Circuit basse température (refroidisseur d'admission) :

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus

Volants et carters de volant

  • Volant SAE n° 00
  • Carter de volant : SAE n° 00
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Instruments

  • Panneau Advisor

Circuit de lubrification

  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Filtre de dérivation d'huile (Uniquement sur moteurs TA ou NA)
  • Carter d'huile : peu profond
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

Système de montage

  • Rails de montage du moteur : 254 mm (10 in)

Système de protection

  • Circuit de coupure d'alimentation d'électronique
  • Soupape d'arrêt de gaz

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection : double 484 mm (23 in)

G3512 TA Options

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air déportés
  • Pré-filtres

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateur de charge

Circuit de refroidissement

  • Noyau du refroidisseur d'admission nettoyable
  • Brides de connexion
  • Vase d'expansion et réservoir de trop-plein
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides de connexion
  • Détendeurs d'échappement
  • Clapet anti-pluie (moteur à aspiration atmosphérique uniquement)
  • Silencieux

Circuit de carburant

  • Conversions au gaz basse pression
  • Vanne de gaz propane et kits de buses
  • Filtre à carburant
  • Contrôle du rapport air/carburant

Instruments

  • Modules de communication PL1000

Circuit de lubrification

  • Dépose du filtre de dérivation d'huile
  • Accessoires du carter d'huile
  • Pompe de carter
  • Pompe de prégraissage de l'air
  • Pompe de prélubrification manuelle
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Rails
  • Isolateurs de vibrations

Prises de force

  • Entraînements auxiliaires avant
  • Arbres de transmission et poulies auxiliaires
  • Arbre de volant avant
  • Poulies

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion du carter

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Commandes de démarrage électrique
  • Démarreurs électriques - doubles 24 V
  • Groupes de batteries (24 V sec), câbles, et crémaillère

Généralités

  • Dépose de la protection de volant
  • Groupe vireur pour moteur
  • Pistons Premium 8:1

Découvrez comment G3512 TA se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3512 LE

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3512 LE