Moteur pour l'industrie du pétrole C13 ACERT™ Tier 4 Final

Moteurs d'entretien de puits C13 ACERT™ (Tier 4 Final)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
520 BHP
388 bkW
Émissions
EPA Tier 4 Final et UE Niveau IV
EPA Tier 4 Final et UE Niveau IV
Cylindrée
762.8 in³
12.5 l

Aperçu

Les Moteurs C13 ACERT Cat sont la solution idéale pour toutes les applications difficiles des champs pétrolifères. Des décennies d'expérience sur le terrain et d'intenses activités de recherche et développement permettent aux Moteurs C13 ACERT Cat d'offrir d'excellentes performances, tout en réduisant les coûts d'exploitation et en se conformant à des normes environnementales strictes.C'est le moteur idéal pour les applications qui nécessitent de se conformer aux normes les plus strictes sur les émissions dans les applications d'entretien de puits, telles que les plates-formes de reconditionnement, les skids des pompes, les unités d'acidification, les unités de cimentation et les groupes moteurs hydrauliques.Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.Les Moteurs C13 ACERT, dotés de puissances de 287-388 bkW (385-520 bhp) à 1 800-2 100 tr/min, sont conçus pour se conformer à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IV sur les émissions. Ces informations sur les émissions décrivent la technologie de réduction des émissions à cette puissance en particulier. Pour plus d'informations sur la certification relative aux émissions, contactez votre concessionnaire Cat local.

Spécifications produit pour C13 ACERT™ (Tier 4 Final)

Puissance nominale maximale 520 BHP 388 bkW
Cylindrée 762.8 in³ 12.5 l
Caractéristique nominale minimale 385 BHP 287 bkW
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Volant et carter de volant SAE 1 SAE 1
Dents du volant 113 113
Course 6.18 in 157 mm
Alésage 5.12 in 130 mm
Émissions EPA Tier 4 Final et UE Niveau IV EPA Tier 4 Final et UE Niveau IV
Longueur 50.1 in 1272 mm
Largeur 39.2 in 996 mm
Hauteur 44.6 in 1132 mm
Poids 2520 lb 1143 kg

C13 ACERT™ (Tier 4 Final) Équipement standard

Système de commande

  • Système de commande électronique, faisceau de câblage par-dessus la mousse, compensation automatique de l'altitude, compensation de la puissance selon la température du carburant, commande de ventilateur à distance, fonctions logicielles configurables, système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939, unité de commande électronique (ECU) intégrée

Circuit de refroidissement

  • Le bloc de refroidissement fournit une capacité de charge thermique supplémentaire équivalente à 10 % minimum de la puissance nominale du moteur. Consultez le Web Ambient Tool (https://wbdat.cat.com/) pour estimer la capacité ambiante selon la puissance nominale, le rapport d'entraînement du ventilateur, le ventilateur, l'altitude et la charge thermique auxiliaire.

Circuit d'échappement

  • Circuit à turbocompresseur monté au milieu avec configurations d'échappement à l'avant et à l'arrière

Volants et carter de volant

  • SAE n° 1 carter de volant ; carter de prise de force SAE 1 disponible avec entraînements SAE A, SAE B et SAE C en option ; la puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur avec des accessoires en option

Circuit de carburant

  • Système mécanique à injecteurs-pompes électroniques (MEUI) ; filtre à carburant primaire, filtres à carburant secondaires, pompe d'alimentation, pompe d'amorçage de carburant électronique

Système de lubrification

  • Circuit de ventilation de carter ouvert avec évacuation des fumées (système de filtrage en option) ; refroidisseur d'huile, orifice de remplissage d'huile, filtre à huile, jauge baïonnette de niveau d'huile, pompe à huile (à engrenages) ; gamme de carters (avant, arrière et centre)

Général

  • Peinture : jaune Cat

Découvrez comment C13 ACERT™ (Tier 4 Final) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole C13 ACERT™ Tier 4 Final

Moteur pour l'industrie du pétrole C13 ACERT™ Tier 4 Final