Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz CG137-8

Moteurs à compression de gaz CG137-8

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
400 BHP
298 bkW
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement fourni par Caterpillar ou par le client, point de consigne en O2 de 0,5 %
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement fourni par Caterpillar ou par le client, point de consigne en O2 de 0,5 %

Aperçu

Résistants et solides, avec une culasse qui a fait ses preuves sur le terrain pour optimiser la fréquence entre les révisions générales. Les Moteurs CG 137 sont équipés de la technologie ADEM A4 qui apporte performance, temps productif et économies de coûts d'exploitation à votre exploitation. Les moteurs CG137 sont adaptés aux applications de compression de gaz continues les plus exigeantes et ne subissent pratiquement jamais d'immobilisations imprévues. Les applications idéales des moteurs CG137-8 comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Moteur à gaz CG137-8 Cat. Puissances nominales : 298 bkW (400 bhp) à 1 800 tr/min conformes aux normes de chantier NSPS avec limiteur d'injection air/carburant et post-traitement fournis par le client.

Spécifications produit pour CG137-8

Puissance nominale maximale 400 BHP 298 bkW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement fourni par Caterpillar ou par le client, point de consigne en O2 de 0,5 % Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement post-traitement fourni par Caterpillar ou par le client, point de consigne en O2 de 0,5 %
Puissance nominale minimale 400 BHP 298 bkW
Taux de compression 10.25:1 10.25:1
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Volant et carter de volant SAE N° 0 SAE N° 0
Dents du volant 136 136
Longueur 64 in 1627 mm
Cylindrée 1099 in³ 18 l
Intervalle de vidange d'huile 750 heures 750 heures
Largeur 56.8 in 1443 mm
Allumage, protection Électronique ADEM A4 Électronique ADEM A4
Contrôle du rapport air/carburant Électronique ADEM A4 Électronique ADEM A4
Course 6 in 152 mm
Alésage 5.4 in 137 mm
Hauteur 69.2 in 1758 mm
Poids (piles sèches) 4850 lb 2200 kg
Circuit de refroidissement 14.5 gal (US) 55 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 39 gal (US) 148 l

CG137-8 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : élément simple avec indicateur d'entretien
  • En option, adaptateur d'admission d'air et clapet anti-pluie : recommandés pour la protection contre les intempéries

Système de commande

  • ADEM A4
  • Classe 1, division 2, groupe C-D et zone 2

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et carter d'eau des chemises : température d'ouverture complète à 98 °C (208 °F)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission : à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Noyau du refroidisseur d'admission : traitement spécial pour atmosphère marine

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement : sec 203 mm (8 in)

Volants et carters de volant

  • Volant, SAE N° 14 ou 18
  • Carter de volant, SAE n° 0
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Remplissage d'huile dans le cache-soupapes, jauge baïonnette — droit

Système de protection

  • Protection ADEM A4
  • Les paramètres suivants incluent l'alarme et l'arrêt :
  • Module d'affichage uniquement pour ce qui suit

Généralités

  • Peinture « Caterpillar Yellow »
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulies
  • Œilletons de levage
  • Regards de visite du bloc-cylindres

CG137-8 Options

Alternateur de charge

  • Alternateur CSA 24 V, 60 A

Circuit d'échappement

  • Raccord flexible d'échappement
  • Coude d'échappement
  • Bride d'échappement : ANSI

Instruments

  • Panneau d'interface utilisateur
  • Enceinte du panneau d'interface utilisateur
  • Faisceau de câblage 15 ft, 20 ft, 50 ft

Système de démarrage

  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux de démarrage pneumatique
  • Démarreur à ailettes
  • Démarreur électrique
  • Démarreur à turbine

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant

Circuit d'admission d'air

  • Pré-filtre
  • Déflecteur de pluie

Découvrez comment CG137-8 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz CG137-8

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz CG137-8

360 View