Moteur à compression de gaz CG137-12

Moteurs à compression de gaz CG137-12

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
600 BHP
447 bkW
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec AFRC fourni par Caterpillar et traitement post-traitement fourni par le client, point de consigne en O2 de 0,5 %
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec AFRC fourni par Caterpillar et traitement post-traitement fourni par le client, point de consigne en O2 de 0,5 %

Aperçu

Résistants et solides, avec une culasse qui a fait ses preuves sur le terrain pour optimiser la fréquence entre les révisions générales. Les Moteurs CG 137 sont équipés de la technologie ADEM A4 qui apporte performance, temps productif et économies de coûts d'exploitation à votre exploitation. Les moteurs CG137 sont adaptés aux applications de compression de gaz continues les plus exigeantes et ne subissent pratiquement jamais d'immobilisations imprévues. Les applications idéales des moteurs CG137-12 comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Moteur à gaz CG137-12 Cat. Puissances nominales : 447 bkW (600 bHP) à 1 800 tr/min conforme aux normes de chantier NSPS avec limiteur d'injection air/carburant et post-traitement Caterpillar.

Spécifications produit pour CG137-12

Puissance nominale maximale 600 BHP 447 bkW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec AFRC fourni par Caterpillar et traitement post-traitement fourni par le client, point de consigne en O2 de 0,5 % Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec AFRC fourni par Caterpillar et traitement post-traitement fourni par le client, point de consigne en O2 de 0,5 %
Puissance nominale minimale 600 BHP 447 bkW
Taux de compression 8.3:1 8.3:1
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Volant et carter de volant SAE n° 14 or 18, carter de volant SAE n° 0 SAE n° 14 or 18, carter de volant SAE n° 0
Dents du volant 136 136
Longueur 80.19 in 2036.9 mm
Cylindrée 1648 in³ 27 l
Intervalle de vidange d'huile 750 heures 750 heures
Largeur 59.65 in 1515.1 mm
Allumage, protection Électronique ADEM A4 Électronique ADEM A4
Contrôle du rapport air/carburant Électronique ADEM A4 Électronique ADEM A4
Course 6 in 152.4 mm
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Hauteur 66.97 in 1701 mm
Poids (piles sèches) 6250 lb 2835 kg
Circuit de refroidissement 20 gal (US) 75 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 45 gal (US) 170 l

CG137-12 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : élément simple avec indicateur d'entretien
  • En option, adaptateur d'admission d'air et clapet anti-pluie : recommandés pour la protection contre les intempéries

Système de commande

  • ADEM A4
  • Classe 1, division 2, groupe C-D et zone 2

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et carter d'eau des chemises : température d'ouverture complète à 98 °C (208 °F)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission : à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Noyau du refroidisseur d'admission : traitement spécial pour atmosphère marine

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement : sec 203 mm (8 in)
  • Catalyseur à trois voies : options de NTE de NOx 1,0 g et 0,5 g

Volants et carters de volant

  • Volant, SAE N° 14 ou 18
  • Carter de volant, SAE n° 0
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Remplissage d'huile dans le cache-soupapes, jauge baïonnette — droit

Système de montage

  • Rails de montage du moteur : 254 mm (10 in) de type industriel, longueur totale

Système de protection

  • Protection ADEM A4
  • Les paramètres suivants incluent l'alarme et l'arrêt :
  • Module d'affichage uniquement pour ce qui suit

Généralités

  • Peinture « Caterpillar Yellow »
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulies
  • Œilletons de levage
  • Regards de visite du bloc-cylindres

CG137-12 Options

Alternateur de charge

  • Alternateur CSA 24 V, 35 A

Circuit d'échappement

  • Raccord flexible d'échappement
  • Coude d'échappement
  • Bride d'échappement : ANSI

Instruments

  • Panneau d'interface utilisateur
  • Enceinte du panneau d'interface utilisateur
  • Faisceau de câblage 15 ft, 20 ft, 50 ft

Système de démarrage

  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux de démarrage pneumatique
  • Démarreur à ailettes
  • Démarreur électrique
  • Démarreur à turbine

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant

Circuit d'admission d'air

  • Pré-filtre
  • Déflecteur de pluie

Découvrez comment CG137-12 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur à compression de gaz CG137-12

Moteur à compression de gaz CG137-12

360 View