Moteur à compression de gazG3508

Moteurs à compression de gaz G3508 LE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
670 BHP
500 bkW
Régime nominal
1400 tr/min
1400 tr/min
Émissions
Avec traitement post-traitement fourni par le client, 2 g/bhp-hr de NOx
Avec traitement post-traitement fourni par le client, 2 g/bhp-hr de NOx

Aperçu

La gamme de moteurs G3500 offre polyvalence, temps de production accru et faibles coûts d'exploitation à vos opérations de compression de gaz. Elle est équipée de la technologie ADEM A3 qui offre les plus hautes performances et une sécurité à toute épreuve tout en gérant la réduction des émissions polluantes. Les applications idéales des moteurs G3500 comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Moteur à gaz G3508 Cat. Puissances nominales : 391-500 bkW (524-670 bhp) à 1200-1400 tr/min conformes aux normes de chantier NSPS avec limiteur d'injection air/carburant et post-traitement fournis par Caterpillar ou le client.

Spécifications produit pour G3508 LE

Puissance nominale maximale 670 BHP 500 bkW
Régime nominal 1400 tr/min 1400 tr/min
Émissions Avec traitement post-traitement fourni par le client, 2 g/bhp-hr de NOx Avec traitement post-traitement fourni par le client, 2 g/bhp-hr de NOx
Puissance nominale minimale 524 BHP 391 bkW
Cylindrée 2105 in³ 34.5 l
Allumage, protection ADEM™ A3 ADEM™ A3
Contrôle du rapport air/carburant ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longueur 96 in 2440 mm
Largeur 70 in 1768 mm
Hauteur 76 in 1907 mm
Poids (piles sèches) 11950 lb 5420 kg

G3508 LE Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et carter d'eau des chemises : température d'ouverture complète à 98 °C (208 °F)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission : à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Noyau de refroidisseur d'admission pour atmosphère marine
  • Thermostats et carter du refroidisseur d'admission : température d'ouverture complète à 35 °C (95 °F)
  • Refroidisseur d'admission : eau brute, nettoyable

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau

Volants et carters de volant

  • Volant SAE n° 00
  • Carter de volant : SAE n° 00
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel
  • Soupape d'arrêt de combustibles gazeux (24 VCC)

Instruments

  • Panneau Advisor
  • Faisceau de câblage Advisor

Circuit de lubrification

  • Reniflards de carter, montés sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile : peu profond
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

Système de montage

  • Rails, montage du moteur

Prises de force

  • Carter avant - deux côtés
  • Entraînement accessoires avant inférieur côté gauche

Système de protection

  • Circuit de coupure d'alimentation d'électronique
  • Soupape d'arrêt de gaz

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection

G3508 LE Options

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie

Circuit de refroidissement

  • Noyau du refroidisseur d'admission
  • Robinets de thermostat
  • Connexions
  • Vase d'expansion et réservoir de trop-plein
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau

Certifications européennes

  • Certifications de l'Union européenne

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Silencieux

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant

Instruments

  • Module de communication client

Circuit de lubrification

  • Filtres à huile - duplex
  • Vidange du carter d'huile
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Pompes de carter
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Rails
  • Isolateurs de vibrations

Prises de force

  • Arbre de transmission auxiliaire
  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Arbre de volant avant
  • Poulies

Système de protection

  • Soupape de gaz
  • Clapets de décharge d'explosion

Système de démarrage

  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Groupes de batteries (24 V sèches)
  • Accessoires de batterie

Généralités

  • Dépose de la protection de volant
  • Groupe vireur pour moteur
  • Pistons Premium 8:1

Découvrez comment G3508 LE se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteur à compression de gazG3508

Moteur à compression de gazG3508