Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3520B LE

Moteurs à compression de gaz G3520J

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
1725 BHP
1286 bkW
Régime nominal
1400 tr/min
1400 tr/min
Émissions
Norme américaine EPA NSPS pour les moteurs à allumage par étincelle pour l'année 2010
Norme américaine EPA NSPS pour les moteurs à allumage par étincelle pour l'année 2010

Aperçu

La gamme de moteurs G3520J offre polyvalence, temps de production accru et faibles coûts d'exploitation à vos opérations de compression de gaz. Ils fournissent les émissions d'échappement les plus faibles du marché sans pour autant sacrifier les performances. Les applications idéales des moteurs G3520J comprennent la récupération principale, la récupération centrale et les usines de traitement du gaz.

Spécifications produit pour G3520J

Puissance nominale maximale 1725 BHP 1286 bkW
Régime nominal 1400 tr/min 1400 tr/min
Émissions Norme américaine EPA NSPS pour les moteurs à allumage par étincelle pour l'année 2010 Norme américaine EPA NSPS pour les moteurs à allumage par étincelle pour l'année 2010
Puissance nominale minimale 1680 BHP 1253 bkW
Cylindrée 5263 in³ 86 l
Longueur 162 in 4113 mm
Aspiration Avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission bi-étagé Avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission bi-étagé
Largeur 74 in 1883 mm
Hauteur 93 in 2361 mm
Poids (piles sèches) 23776 lb 10785 kg
Dents du volant 183 183
Intervalle de vidange d'huile 2000 h 2000 h
Alésage 6.7 in 170 mm
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Course 7.5 in 190 mm
Combustion Combustion pauvre Combustion pauvre
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 143 gal (US) 541 l
Régulateur et protection Électronique (ADEM™ A3) Électronique (ADEM™ A3)

G3520J Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à débit axial
  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Circuit de refroidissement

  • Refroidissement d'air d'alimentation en deux étapes ; première étape : JW + OC + CA 1ère étape ; deuxième étape : CA 2è étape
  • Thermostats de refroidissement moteur et de refroidissement d'air d'alimentation

Circuit d'échappement

  • Coudes et collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Carters de turbocompresseur à sec
  • Coude d'échappement refroidi par eau

Volant et carters de volant

  • Volant SAE n° 21
  • Carter de volant : SAE n° 00
  • SAE rotation dans le sens antihoraire

Circuit de carburant

  • Alimentation en gaz 7-40 psig
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz

Circuit de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Carter d'huile profond
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

G3520J Options

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air circulaires
  • Écran anti-pluie

Circuit de charge

  • Alternateur CSA (24 V, 65 A)

Circuit de refroidissement

  • Brides d'admission d'eau des chemises-raccordement des flexibles

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Brides soudées
  • Coude

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant

Instruments

  • Faisceau d'interconnexion
  • Tableau de commande du moteur IHM 8 pouces

Circuit de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Filtre de dérivation d'huile
  • Pompe de prégraissage de l'air
  • Vidange du carter d'huile

Découvrez comment G3520J se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3520B LE

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3520B LE