Moteur à gaz G3516J

Moteurs à compression de gaz G3516J

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
1500 BHP
1119 bkW
Régime nominal
1400 tr/min
1400 tr/min
Émissions
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement après-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement après-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx

Aperçu

La gamme de moteurs G3500 offre polyvalence, temps de production accru et faibles coûts d'exploitation à vos opérations de compression de gaz. Elle est équipée de la technologie ADEM A3 qui offre les plus hautes performances et une sécurité à toute épreuve tout en gérant la réduction des émissions polluantes. Les applications idéales des moteurs G3500 comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Les moteurs à gaz G3516J Cat ont une puissance nominale de 1 029 bkW (1 380 bhp) à 1 400 tr/min et 1 119 bkW (1 500 bhp) à 1 400 tr/min et ils sont conformes aux normes de chantier NSPS avec post-traitement fourni par le client.

Spécifications produit pour G3516J

Puissance nominale maximale 1500 BHP 1119 bkW
Régime nominal 1400 tr/min 1400 tr/min
Émissions Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement après-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement après-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx
Puissance nominale minimale 1380 BHP 1029 bkW
Cylindrée 4211 in³ 69 l
Aspiration Avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission bi-étagé Avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission bi-étagé
Volant et carter de volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Intervalle de vidange d'huile 2000heures 2000heures
Course 7.5 in 190 mm
Alésage 6.7 in 170 mm
Combustion Combustion pauvre Combustion pauvre
Régulateur Électronique (ADEM A3) Électronique (ADEM A3)
Circuit de l'huile de graissage 423 l (112 US gal) 423 l (112 US gal)

G3516J Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateur d'admission d'air circulaire
  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Circuit de refroidissement

  • Système de refroidissement d'air d'alimentation biétagé
  • Thermostats de refroidissement moteur et de refroidissement d'air d'alimentation

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Carters de turbocompresseur à sec
  • Coude d'échappement refroidi par eau

Circuit de carburant

  • Alimentation en gaz 7-40 psig
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz
  • Circuit de carburant

Instruments

  • Tableau de commande du moteur IHM 8 pouces
  • Faisceau d'interconnexion

Circuit de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Carter d'huile profond
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

Système de protection

  • Soupape d'arrêt de gaz

Prise de force

  • Carter avant, deux côtés

G3516J Options

Circuit d'admission d'air

  • Écran anti-pluie

Circuit de charge

  • Alternateur CSA (24 V, 65 A)

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides
  • Silencieux

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant

Circuit de lubrification

  • Filtre de dérivation d'huile
  • Pompe de prégraissage de l'air
  • Huile de lubrification
  • Vidange du carter d'huile

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion

Système de démarrage

  • Démarreur 90 psi
  • Démarreur 150 psi

Découvrez comment G3516J se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur à gaz G3516J

Moteur à gaz G3516J