Moteurs à compression de gaz G3306B NA

Moteurs à compression de gaz G3306B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
211 BHP
157 bkW
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Avec AFRC et traitement post-traitement fournis par Caterpillar ou le client, 0,1 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx
Avec AFRC et traitement post-traitement fournis par Caterpillar ou le client, 0,1 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx

Aperçu

Résistant et durable, basé sur la plate-forme G3300 conforme aux normes de l'industrie et équipé d'une technologie apportant performances accrues, temps productif maximal et coûts d'exploitation réduits à vos applications. Les moteurs G3306B sont adaptés aux applications de compression de gaz continues les plus exigeantes et ne subissent pratiquement jamais d'immobilisations imprévues. Les applications idéales des moteurs G3306B comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Moteur à gaz G3306B Cat. Puissances nominales : 108-157 bkW (145-211 bhp) à 1800 tr/min conformes aux normes de chantier NSPS avec limiteur d'injection air/carburant et post-traitement fournis par Caterpillar ou le client.

Spécifications produit pour G3306B

Puissance nominale maximale 211 BHP 157 bkW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Avec AFRC et traitement post-traitement fournis par Caterpillar ou le client, 0,1 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx Avec AFRC et traitement post-traitement fournis par Caterpillar ou le client, 0,1 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx
Puissance nominale minimale 145 BHP 108 bkW
Taux de compression 10.5:1 10.5:1
Aspiration Refroidisseur d'admission atmosphérique ou avec turbocompresseur Refroidisseur d'admission atmosphérique ou avec turbocompresseur
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Volant et carter de volant SAE N° 1 SAE N° 1
Dents du volant 156 156
Longueur 60 in 1539 mm
Cylindrée 638 in³ 10.5 l
Intervalle de vidange d'huile 750 heures 750 heures
Largeur 38 in 978 mm
Allumage, protection ADEM A4 ADEM A4
Contrôle du rapport air/carburant ADEM A4 ADEM A4
Course 6 in 152 mm
Alésage 4.8 in 122.92 mm
Hauteur 50 in 1261 mm
Poids (piles sèches) 2090 lb 948 kg
Circuit de refroidissement 5.25 gal (US) 20 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 11.9 gal (US) 44.5 l

G3306B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air - service intermédiaire, sec
  • Filtre à air à clapet anti-pluie (livré démonté)
  • Indicateur de colmatage

Système de commande

  • ADEM A4

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe - Température de pleine ouverture 97 °C (207 °F)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement : sec
  • 102 mm (4 in)
  • Catalyseur à trois voies : options de catalyseur de NOx 1,0 g et 0,5 g

Volants et carters de volant

  • Volant, SAE N° 1
  • Carter de volant, SAE n° 1
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Nécessite des pressions de gaz de 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi)
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage

  • Allumage ADEM A4

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile
  • Carter d'huile, carter d'huile plein
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette

Système de protection

  • Les paramètres suivants incluent l'alarme et l'arrêt

G3306B Options

Alternateur de charge

  • Alternateur 24 V, 35 A
  • Alternateur CSA 24 V, 35 A*

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs
  • Adaptateur d'admission de pompe du circuit du bloc-cylindres

Circuit d'échappement

  • Raccord d'échappement flexible - bride ANSI
  • Coude d'échappement
  • Bride d'échappement : ANSI

Protections

  • Protège-ventilateur
  • Protection de l'amortisseur

Système d'allumage

  • Allumage et électronique certifiés CSA

Instruments

  • Panneau d'interface utilisateur
  • Enceinte du panneau d'interface utilisateur
  • Faisceau de câblage 15', 20' et 50'

Système de démarrage

  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux de démarrage pneumatique
  • Démarreur à ailettes
  • Démarreur électrique
  • Démarreur à turbine

Découvrez comment G3306B se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteurs à compression de gaz G3306B NA

Moteurs à compression de gaz G3306B NA

360 View