G3520 NRM

Solutions mobiles pour le gaz G3520

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Norme américaine EPA Large S.I. Certifié Tier 2 / matériel mobile non routier
Norme américaine EPA Large S.I. Certifié Tier 2 / matériel mobile non routier
Aspiration
À turbocompresseur
À turbocompresseur
Alésage
6.7 in
170 mm

Aperçu

La production de pétrole et de gaz dans des gisements pétrolifères isolés peut s'avérer difficile lorsque le réseau électrique public n'est pas disponible. La gamme de produits Caterpillar de groupes électrogènes à gaz destinés aux gisements pétrolifères permet de relever ce défi. Les moteurs sont conçus pour fonctionner au gaz de puits à des coûts faibles, voire nuls, sans pour autant sacrifier les performances. Ces groupes électrogènes permettent aux clients de réduire considérablement les coûts de carburant tout en évitant les dépenses et la logistique des livraisons de carburant diesel. Conçue pour supporter les conditions difficiles des gisements pétrolifères, leur construction extra-robuste est également idéale pour les opérations de chargement et de déchargement. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.

Spécifications produit pour G3520

Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme américaine EPA Large S.I. Certifié Tier 2 / matériel mobile non routier Norme américaine EPA Large S.I. Certifié Tier 2 / matériel mobile non routier
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Cylindrée 5956 in³ 97.6 l
Commande et protection du moteur Électronique (ADEM 4) Électronique (ADEM 4)
Commande de groupe électrogène Panneaux de commande EMCP 4 Panneaux de commande EMCP 4
Fréquence - Vitesse 60 Hz 60 Hz
Circuit de carburant Soupape de commande de carburant électronique Soupape de commande de carburant électronique
Taux de compression 11.5:1 11.5:1
Longueur 336 in 8534 mm
Largeur 94 in 2386 mm
Hauteur 128 in 3230 mm
Poids 48501 lb 22000 kg

G3520 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Deux filtres à air à simple étage avec capteurs de pression différentielle

Système de commande

  • Electronic Modular Control Panel 4.3 (EMCP 4.3) installé à distance

Circuit de refroidissement

  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission, entraînée par engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique, Thermostats et carter, température d'ouverture complète 98 C (208 F).
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraîné par engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Sortie de l'eau des chemises - Connexion de bride installée côté gauche

Circuit d'échappement

  • Volant ; SAE n° 21
  • Carter de volant ; SAE n° 00
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Ligne de gaz à pression standard, NFPA 37

Généralités

  • Peinture - Jaune Caterpillar sauf glissières noir brillant.

Alternateur

  • Alternateur - Alternateur SR5 à excitation par PM avec RTD cuivre à bobinage sur gabarit de résistance de chauffage et régulateur de tension numérique de Caterpillar (CDVR).
  • Aucun boîtier d'extension.

Système de régulation

  • Régulateur de régime ADEM A4 avec entrée de vitesse de 4 à 20 mA (0 V à 5 V)

Système d'allumage

  • Adem IV (avec calage sensible aux détonations)

Instruments

  • L'EMCP 4.3 de Cat offre des fonctionnalités de mesure de la puissance, de relais de protection, de surveillance du moteur renforcée et des communications Modbus de série, ainsi qu'un affichage graphique sur 8 lignes, une E/S supplémentaire et Ethernet (Modbus TCP).

Documentation

  • Kit, Ressources documentaires technique sérialisées incluant le guide d'utilisation et d'entretien (dans la langue de votre choix), un catalogue des pièces sur CD (anglais seulement) et autres documents techniques requis. Un groupe expédié sans frais avec chaque moteur. Les éventuelles ressources ou traductions supplémentaires non incluses dans le kit doivent être commandées via le site de commande en ligne CSS Media

Système de lubrification

  • Pompe de prélubrification
  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile simple
  • Carter d'huile standard (peu profond)
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Aucune huile de graissage

Système de montage

  • Base ; montage moteur-alternateur

Système de démarrage

  • Démarreur électrique triple
  • Réchauffeur simple d'eau des chemises 208 V

Système de protection

  • Arrêt pour cause de détonation

G3520 Options

Circuit de charge

  • Aucun alternateur de charge fourni

Système de commande

  • Electronic Modular Control Panel 4.4 (EMCP 4.4) installé à distance

Découvrez comment G3520 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

G3520 NRM

G3520 NRM