C18 ACERT Tier 2

Groupes électrogènes d'exploitation des sols C18 ACERT Tier 2

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
545 ekW (680 kVA)
545 ekW (680 kVA)
Puissance nominale minimale
440 ekW (550 kVA)
440 ekW (550 kVA)
Carburant
Diesel
Diesel

Aperçu

La production de pétrole et de gaz est une tâche complexe qui nécessite un équipement spécialement conçu pour les gisements pétrolifères. De conception robuste, les groupes électrogènes diesel de la série C Cat pour gisements pétrolifères sont capables de supporter les conditions difficiles des gisements pétrolifères. Forts de plusieurs décennies d'expérience en fabrication de moteurs et des dernières technologies électroniques, ces groupes électrogènes offrent des performances de pointe, une grande sécurité d'utilisation, des émissions très faibles et une interface utilisateur simplifiée. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène diesel C18 ACERT pour gisements pétrolifères. Puissances : 440 - 545 ekW (550 - 680 kVA) à 50 et 60 Hz (1500 et 1800 tr/min) conformes à la norme américaine EPA Tier 2 (équivalent), européenne Stage II (équivalent) sur les émissions.

Spécifications produit pour C18 ACERT Tier 2

Puissance nominale maximale 545 ekW (680 kVA) 545 ekW (680 kVA)
Puissance nominale minimale 440 ekW (550 kVA) 440 ekW (550 kVA)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme américaine EPA Tier 2, européenne Stage II Norme américaine EPA Tier 2, européenne Stage II
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Type de collecteur Sec Sec
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1106 in³ 18.1 l
Commande et protection du moteur ADEM A4 ADEM A4
Commande de groupe électrogène EMCP 3.1 EMCP 3.1
Alternateur SR4B SR4B
Circuit de carburant MEUI MEUI
Fréquence - Vitesse 50/60 Hz (1500/1800 tr/min) 50/60 Hz (1500/1800 tr/min)
Carburant Diesel Diesel
Longueur 143 in 3632 mm
Largeur 60 in 1524 mm
Hauteur 83.3 in 2115 mm
Poids 11095 lb 5033 kg

C18 ACERT Tier 2 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Indicateur de colmatage

Circuit de refroidissement

  • Ensemble radiateur monté (50 °C)
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec robinet sur le bord de la base
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Coude de sortie du turbocompresseur

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Manomètre de carburant

Alternateur

  • Modèle SR4B sans balai, à roulement simple et à auto-excitation
  • Isolation classeH
  • Bobinage irrégulier
  • Protection IP23
  • Commande DVR Cat à détection triphasée avec tension/fréquence sélectionnables
  • 3 CT de détection et un CT de statisme
  • Groupe électrogène

Équipements pour alternateur

  • Boîtier d'accès aux câbles étendu côté droit

Commandes

  • ECU ADEM A4
  • Panneau de commande EMCP3

Système de lubrification

  • Filtre à huile haute efficacité
  • Robinets de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de graissage à engrenage

Système de montage

  • Châssis en acier (coulissant)

Circuit de démarrage / charge

  • Démarreur 24 V
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Rack de batterie
  • Coupe-batterie

Généralités

  • Peinture - Jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Volant et carter de volant - SAE n° 1

C18 ACERT Tier 2 Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air avec préfiltre extra-robuste

Circuit d'échappement

  • Silencieux
  • Bride soudée

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Résistances de chauffage anti-condensation disponibles avec alternateurs à excitation par aimant permanent

Circuit de démarrage / charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises avec vannes d'isolement
  • Batteries surdimensionnées

Commandes

  • Module de répartition des charges

Découvrez comment C18 ACERT Tier 2 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

C18 ACERT Tier 2

C18 ACERT Tier 2