Moteur à gaz G3612

Moteurs à compression de gaz G3612 A4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
4125 BHP
3076 bkW
Régime nominal
1000 tr/min
1000 tr/min
Émissions
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement après-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement après-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx

Aperçu

    Les Moteurs G3600 ADEM™4 offrent une large plage de puissance pour mieux s'adapter à votre application de compression de gaz. Les Moteurs G3600 ADEM™4 permettent d'obtenir les temps productifs les plus longs du secteur et de longs intervalles de fonctionnement entre les révisions générales. Les utilisateurs dont le parc est équipé de Moteurs G3600 ADEM™4 bénéficient de pratiquement aucun temps d'arrêt imprévu, de la puissance adaptée à leur application, des coûts d'exploitation les plus bas et de la conformité aux normes d'émissions. Les Moteurs G3600 ADEM™4 conviennent parfaitement aux applications de stations de collecte centralisée, de traitement du gaz, de transport et distribution, et de stockage. Moteur à gaz G3612 ADEM™4 Gén 1 Cat avec des puissances nominales de : 2 796 bkW (3 750 bhp) à 1 000 tr/min et Moteur à gaz G3612 ADEM™4 Gén 2 Cat avec une puissance nominale de : 2 796 bkW (3 750 bhp) à 1 000 tr/min et une puissance optimisée de : 3 076 bkW (4 125 bhp) à 1 000 tr/min. Conforme aux normes de chantier NSPS.​

      Spécifications produit pour G3612 A4

      Puissance nominale maximale 4125 BHP 3076 bkW
      Régime nominal 1000 tr/min 1000 tr/min
      Émissions Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement après-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec traitement après-traitement fourni par le client, 0,3 g et 0,5 g/bhp-hr de NOx
      Puissance nominale minimale 3750 BHP 2796 bkW
      Taux de compression Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
      Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
      Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
      Cylindrée 15528 in³ 254 l
      Dents du volant 255 255
      Longueur 195.09 in 4955.3 mm
      Intervalle de vidange d'huile 5000 heures 5000 heures
      Allumage, protection ADEM™4 ADEM™4
      Course 11.8 in 300 mm
      Alésage 11.8 in 300 mm
      Largeur 102.28 in 2598 mm
      Hauteur 129.1 in 3279 mm
      Poids (piles sèches) 58500 lb 26835 kg
      Circuit de refroidissement 194 gal (US) 734 l
      Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 272 gal (US) 1030 l

      G3612 A4 Équipement standard

      Circuit d'admission d'air

      • Filtre à air : adaptateur d'air d'admission à usage courant

      Système de commande

      • Système de commande A4 à fonction de régulation électronique intégrée avec limiteur d'injection air/carburant et commande de calage de l'allumage de chaque cylindre

      Circuit de refroidissement

      • Pompe du circuit du bloc-cylindres
      • Thermostats et carter d'eau des chemises
      • Pompe du refroidisseur d'admission
      • Thermostats et carter d'eau du refroidisseur d'admission
      • Refroidisseur d'admission biétagé

      Circuit d'échappement

      • Collecteurs d'échappement sec
      • Adaptateur de sortie vertical

      Volant et carter de volant

      • Rotation standard SAE

      Circuit de carburant

      • Soupapes d'admission de gaz avec commande électronique de la pression d'alimentation en carburant

      Système d'allumage

      • Système de commande A4 : détecte chaque détonation de cylindre et commande le calage de chaque cylindre

      Système de lubrification

      • Reniflards de carter, montés sur le dessus
      • Refroidisseur d'huile
      • Filtre à huile
      • Robinet de vidange de carter d'huile

      Système de montage

      • Pieds de montage du moteur (six au total)

      Système de protection

      • Système de coupure d'alimentation d'électronique avec cycle de purge
      • Clapets de décharge d'explosion du carter
      • Soupape d'arrêt de gaz

      Système de démarrage

      • Circuit de démarrage pneumatique

      Généralités

      • Peinture - Jaune Cat
      • Amortisseurs de vibrations

      G3612 A4 Options

      Circuit d'admission d'air

      • Filtre à air à usage intensif avec préfiltres et protection antipluie

      Circuit de charge

      • Alternateurs de charge 35 A et 65 A : homologués CSA

      Circuit d'échappement

      • Adaptateurs de soufflets flexibles
      • Détendeur d'échappement
      • Brides soudées

      Circuit de carburant

      • Filtre à carburant
      • Régulateur de pression du gaz
      • Raccord flexible
      • Circuit de carburant à faible énergie
      • Circuit de carburant à gaz corrosifs

      Instruments

      • Surveillance des données et contrôle de régime à distance
      • Compatible avec l'appareil électronique ET Cat et Data View
      • Panneau d'affichage LCD
      • Affichage couleur HMI
      • Compatible Modbus et Ethernet

      Système de lubrification

      • Prégraissage motorisé pneumatique ou électrique
      • Double filtre à huile
      • Entretien côté droit
      • Circuit d'appoint d'huile de graissage

      Système de montage

      • Plaques de fixation (jeu de six)

      Prises de force

      • Arbres de volant avant

      Système de démarrage

      • Clapet de réduction de pression d'air
      • Système de démarrage gaz naturel

      Généralités

      • Dispositif vireur pour moteur
      • Protection de l'amortisseur

      Découvrez comment G3612 A4 se compare aux produits fréquemment comparés.

      Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

      COMPARER TOUS LES MODÈLES

      Galerie média

      Moteur à gaz G3612

      Moteur à gaz G3612

      360 View