Moteur C15 ACERT™ à collecteur sec avec SCAC et REMAC

Moteurs d'entretien de puits C15 ACERT™ (collecteur refroidi par eau)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
540 BHP
403 bkW
Émissions
Certification IMO Tier II, certification Marine Tier 2, compatible Marine Tier 3
Certification IMO Tier II, certification Marine Tier 2, compatible Marine Tier 3
Cylindrée
927.6 in³
15.2 l

Aperçu

Les moteurs C15 ACERT Cat sont la solution idéale pour toutes les applications difficiles des champs pétrolifères. Des décennies d'expérience sur le terrain et d'intenses activités de recherche et développement permettent aux moteurs C15 ACERT Cat d'offrir d'excellentes performances, tout en réduisant les coûts d'exploitation et les émissions. Les applications alimentées par les Moteurs C15 ACERT incluent les plates-formes de reconditionnement, les skids de pompes, les unités d'azote, les unités d'acidification, les unités de cimentation, les mélangeurs et les groupes moteurs hydrauliques. Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Les Moteurs C15 ACERT à collecteur refroidi par eau, avec des puissances de 400-403 bkW (536-540 bhp) à 1800-2000 tr/min sont conformes à la norme IMO Tier II et à la norme américaine EPA Marine Tier 3 sur les émissions. Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) et Europe, ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Spécifications produit pour C15 ACERT™ (collecteur refroidi par eau)

Puissance nominale maximale 540 BHP 403 bkW
Cylindrée 927.6 in³ 15.2 l
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Volant et carter de volant SAE N° 1 SAE N° 1
Dents du volant 113 (SAE 1) 113 (SAE 1)
Course 6.75 in 171.5 mm
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Émissions Certification IMO Tier II, certification Marine Tier 2, compatible Marine Tier 3 Certification IMO Tier II, certification Marine Tier 2, compatible Marine Tier 3
Longueur 54 in 1377 mm
Largeur 37 in 927 mm
Hauteur 48 in 1227 mm
Poids 2743 lb 1245 kg

C15 ACERT™ (collecteur refroidi par eau) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Refroidisseur d'admission monté à distance avec coupure d'alimentation, raccord d'admission du turbocompresseur à 90°, raccord de flexible 101,6 mm (4") avec coupure d'admission ; refroidisseur d'admission à circuit distinct avec raccord d'admission de turbocompresseur droit, raccord de flexible 127 mm (5")

Système de commande

  • Régulation électronique, commande de la vitesse de PDF, puissances programmables, stratégie de démarrage à froid, compensation automatique de l'altitude, compensation de puissance selon la température du carburant, ralenti bas et haut plus TEL programmables, diagnostic électronique et journalisation des anomalies, système de surveillance et de protection du moteur (vitesse, température, pression), diffusion J1939 (diagnostic, état du moteur et commande)

Circuit de refroidissement

  • Thermostat et enveloppe : sortie verticale ; pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages, centrifuge ; admission de la pompe à eau à l'avant droite

Circuit d'échappement

  • Échappement du turbo à l'arrière droite, volute de turbine refroidie par eau, collecteur d'échappement en acier au carbone : humide

Volants et carter de volant

  • Carter de volant SAE 1 de série, voir la liste des prix pour les options de volant

Circuit de carburant

  • Injecteur-pompe électronique ; pompe d'amorçage de carburant : coudée vers le haut ; filtre à carburant secondaire monté sur le moteur, pompe d'alimentation montée à l'avant : avant gauche ; robinet de prélèvement de carburant : monté sur l'embase du filtre à carburant

Système de lubrification

  • Refroidisseur d'huile ; filtre à huile à droite ; carter d'huile 38 l à l'arrière ; remplissage de l'huile au niveau du cache-soupapes, remplissage d'huile à l'avant en option ; jauges d'huile de série avec accès à gauche et à droite ; prélèvement sur l'embase du filtre à huile ; kit de filtre à huile monté à distance

Système de montage

  • Support avant avec dispositif de montage pour alternateurs côté droit ou côté gauche

Prise de force

  • Options SAE B pour SCAC et REMAC : compresseur d'air ATEX à un cylindre ; compresseur d'air à double cylindre, adaptateur d'entraînement SAE B ; entraînement SAE A pour REMAC

Entraînement auxiliaire de moteur avant

  • 3 rainures en V de série – 4 et 5 rainures en option vilebrequin de 203,2 mm (8,0") de diamètre, courroie trapézoïdale de 17,5 mm (11/16") ; courroie trapézoïdale ou entraînement auxiliaire à 8 rainures pour poulie de 240,39 mm (9,46") de diamètre en option ; courroie trapézoïdale striée à montage à gauche ou à droite ; alternateur CSA 24 V 65 A – courroie trapézoïdale striée à montage à gauche et à droite ; hauteurs et vitesses de soufflante variables avec entraînements de ventilateur à 3 et 4 rainures (voir la liste des prix)

Généralités

  • Amortisseur de vibrations, œillets de levage, calage variable automatique : électronique, kit d'installation électronique connecteur à 70 broches (connecteurs, broches, fiches femelles), documentation GP Propriétaire et conducteur, peinture

Découvrez comment C15 ACERT™ (collecteur refroidi par eau) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Moteur C15 ACERT™ à collecteur sec avec SCAC et REMAC

Moteur C15 ACERT™ à collecteur sec avec SCAC et REMAC