Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3412 - Moteurs de compression de gaz

Moteurs à compression de gaz G3412

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
600 BHP
447 bkW
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Évaluation des émissions à 2 % O2 : Exportation uniquement
Évaluation des émissions à 2 % O2 : Exportation uniquement

Aperçu

Résistant et durable, basé sur la plate-forme G3400 standard, il offre des performances accrues, un temps productif maximal et des coûts d'exploitation réduits à vos applications. Les moteurs G3412 sont adaptés aux applications de compression de gaz continues les plus exigeantes et ne subissent pratiquement jamais d'immobilisations imprévues. Les applications idéales des moteurs G3412 comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Moteur à gaz G3412 Cat. Puissances nominales : 448 bkW (600 bHP) à 1 800 tr/min, disponibles pour zones non réglementées.

Spécifications produit pour G3412

Puissance nominale maximale 600 BHP 447 bkW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Évaluation des émissions à 2 % O2 : Exportation uniquement Évaluation des émissions à 2 % O2 : Exportation uniquement
Puissance nominale minimale 600 BHP 448 bkW
Cylindrée 1649 in³ 27 l
Taux de compression 9.7:1 9.7:1
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Volant et carter de volant SAE N° 0 SAE N° 0
Dents du volant 136 136
Poids (piles sèches) 4720 lb 2141 kg
Intervalle de vidange d'huile 750 heures 750 heures
Allumage, protection Altronic III Altronic III
Course 6 in 152 mm
Alésage 5.4 in 137 mm
Circuit de refroidissement 20 gal (US) 75.7 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 45 gal (US) 170.3 l

G3412 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : élément simple avec indicateur d'entretien

Système de commande

  • Régulateur : mécanique PSG Woodward
  • Commande de régulateur - verrouillage positif

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement sec

Volant et carter de volant

  • Volant SAE n° 0
  • Carter de volant, SAE n° 0
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage

  • Système d'allumage numérique

Instruments

  • Compteur d'entretien

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Réservoir d'huile auxiliaire
  • Carter d'huile arrière
  • Dispositif de remplissage d'huile dans le cache-soupapes et jauge baïonnette - côté droit

Système de montage

  • Supports du moteur

Système de protection

  • Dispositif de coupure

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulies
  • Œilletons de levage

G3412 Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air
  • Adaptateur d'admission d'air
  • Pré-filtre
  • Filtre à air à clapet anti-pluie

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Indicateur ampèremètre
  • Indicateur ampèremètre et câblage
  • Support de commande

Système de commande

  • Commande de régulateur de régime EG3P/2301A
  • Régulateur électrique PSG
  • Régulateur pneumatique PSG

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs
  • Ventilateur soufflant et entraînements de ventilateur pour radiateurs fourni par le client
  • Conversion ATAAC
  • Refroidisseur d'admission
  • Vase d'expansion
  • Échangeur thermique

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides
  • Bouchons anti-pluie
  • Silencieux

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression de gaz double
  • Carburateur à faible énergie
  • Conversion au gaz basse pression
  • Vanne de propane et gaz naturel et kits de buses
  • Filtre à carburant

Système d'allumage

  • Allumage CSA
  • Faisceau de câblage de masse d'allumage
  • Alimentation électrique : système d'allumage numérique

Instruments

  • Module d'alarme
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Dépose du réservoir d'huile auxiliaire
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations

Prises de force

  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Embrayage caissonné
  • Support d'embrayage
  • Arbre de volant avant
  • Arbre de volant
  • Dépose de la poulie

Système de protection

  • Soupapes de gaz
  • Faisceau de câblage du boîtier de contrôle d'état

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique
  • Commande de démarrage électrique/pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreurs électriques : simple 24 V
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries (24 V sec), câbles, et crémaillère

Généralités

  • Jeu d'outils
  • Outil de diagnostic numérique

Découvrez comment G3412 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3412 - Moteurs de compression de gaz

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3412 - Moteurs de compression de gaz