Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3304B NA - Moteurs de compression de gaz

Moteurs à compression de gaz G3304B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
95 BHP
71 bkW
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec AFRC fourni par Caterpillar ou par le client et traitement post-traitement fourni par le client, 0,5 et 1,0 g/bhp-hr de NOx
Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec AFRC fourni par Caterpillar ou par le client et traitement post-traitement fourni par le client, 0,5 et 1,0 g/bhp-hr de NOx

Aperçu

Résistant et durable, basé sur la plate-forme G3300 conforme aux normes de l'industrie et équipé d'une technologie apportant performances accrues, temps productif maximal et coûts d'exploitation réduits à vos applications. Les moteurs G3304B sont adaptés aux applications de compression de gaz continues les plus exigeantes et ne subissent pratiquement jamais d'immobilisations imprévues. Les applications idéales des moteurs G3304B comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Moteur à gaz G3304B Cat. Puissances nominales : 71 bkW (95 bhp) à 1800 tr/min conformes aux normes de chantier NSPS avec limiteur d'injection air/carburant et post-traitement fournis par Caterpillar ou le client.

Spécifications produit pour G3304B

Puissance nominale maximale 95 BHP 71 bkW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec AFRC fourni par Caterpillar ou par le client et traitement post-traitement fourni par le client, 0,5 et 1,0 g/bhp-hr de NOx Compatible avec les exigences de conformité NSPS sur site avec AFRC fourni par Caterpillar ou par le client et traitement post-traitement fourni par le client, 0,5 et 1,0 g/bhp-hr de NOx
Puissance nominale minimale 95 BHP 71 bkW
Taux de compression 10.5:1 10.5:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Volant et carter de volant SAE N° 1 SAE N° 1
Dents du volant 156 156
Poids (piles sèches) 2253.8 lb 1022.3 kg
Longueur 46 in 1158 mm
Cylindrée 425 in³ 7 l
Intervalle de vidange d'huile 750 750
Largeur 29 in 744 mm
Allumage, protection ADEM™ A4 ADEM™ A4
Contrôle du rapport air/carburant ADEM™ A4 ADEM™ A4
Course 6 in 152 mm
Alésage 4.75 in 121 mm
Circuit de refroidissement 4.23 gal (US) 16 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 8.19 gal (US) 31 l

G3304B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air - service intermédiaire, sec
  • Filtre à air à clapet anti-pluie (livré démonté)
  • Indicateur de colmatage

Système de commande

  • ADEM A4

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe - Température de pleine ouverture 97 °C (207 °F)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement - sec, 102 mm (4 in)
  • Catalyseur à trois voies : options de catalyseur de NOx 1,0 g et 0,5 g

Volants et carters de volant

  • Volant, SAE N° 1
  • Carter de volant, SAE n° 1
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Nécessite un gaz à 10,3-68,9 kPa (1,5-10 psi)
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage

  • Allumage ADEM A4

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile
  • Carter d'huile, carter d'huile plein
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette

Système de protection

  • Les paramètres suivants incluent l'alarme et l'arrêt

G3304B Options

Alternateur de charge

  • Alternateur 24 V, 35 A
  • Alternateur CSA 24 V, 35 A*

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs
  • Adaptateur d'admission de pompe du circuit du bloc-cylindres

Circuit d'échappement

  • Raccord d'échappement flexible - bride ANSI
  • Coude d'échappement
  • Faisceau du catalyseur
  • Bride ANSI

Système d'allumage

  • Allumage et électronique certifiés CSA*

Instruments

  • Panneau d'interface utilisateur
  • Enceinte du panneau d'interface utilisateur
  • Faisceau d'interconnexion 15', 25' et 50'

Système de démarrage

  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux de démarrage pneumatique
  • Démarreur à ailettes
  • Démarreur électrique
  • Démarreur à turbine

Découvrez comment G3304B se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3304B NA - Moteurs de compression de gaz

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3304B NA - Moteurs de compression de gaz