Moteurs à compression de gaz pour l'industrie pétrolière et gazière G3406 (TA)

Moteurs à compression de gaz G3406

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
325 BHP
242 bkW
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Évaluation des émissions à 2 % 02 : Exportation uniquement
Évaluation des émissions à 2 % 02 : Exportation uniquement

Aperçu

Résistant et durable, basé sur la plate-forme G3400 standard, il offre des performances accrues, un temps productif maximal et des coûts d'exploitation réduits à vos applications. Les moteurs G3406 sont adaptés aux applications de compression de gaz continues les plus exigeantes et ne subissent pratiquement jamais d'immobilisations imprévues. Les applications idéales des moteurs G3406 comprennent les vérins à gaz, la récupération du gaz et la compression du gaz à la tête du puits. Moteur à gaz G3406 Cat. Puissance nominale : 160-242 bkW (215-325 bHP) à 1 800 tr/min, conforme aux normes de chantier NSPS avec limiteur d'injection air/carburant et post-traitement fournis par le client ou disponible pour zones non réglementées.

Spécifications produit pour G3406

Puissance nominale maximale 325 BHP 242 bkW
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Évaluation des émissions à 2 % 02 : Exportation uniquement Évaluation des émissions à 2 % 02 : Exportation uniquement
Puissance nominale minimale 215 BHP 160 bkW
Taux de compression 9.4:1 9.4:1
Aspiration Refroidisseur d'admission atmosphérique ou avec turbocompresseur Refroidisseur d'admission atmosphérique ou avec turbocompresseur
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Volant et carter de volant SAE N° 1 SAE N° 1
Dents du volant 113 113
Longueur 76 in 1934 mm
Cylindrée 893 in³ 14.6 l
Intervalle de vidange d'huile 750 heures 750 heures
Largeur 50 in 1270 mm
Allumage, protection Altronic III Altronic III
Course 6 in 152.4 mm
Alésage 5.4 in 137 mm
Hauteur 56 in 1433 mm
Poids (piles sèches) 3000 lb 1362 kg
Circuit de refroidissement 10 gal (US) 37.9 l
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 20 gal (US) 75.7 l

G3406 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : à usage intensif
  • Filtre à air à clapet anti-pluie
  • Indicateur de colmatage

Système de commande

  • Régulateur : mécanique PSG Woodward
  • Blocage du régulateur : commande positive

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement sec

Volant et carter de volant

  • Volant SAE n° 1
  • Carter de volant : SAE n° 1
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage

  • Système d'allumage Altronic III

Instruments

  • Compteur d'entretien

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Réservoir d'huile auxiliaire
  • Carter d'huile, carter d'huile plein
  • Remplissage d'huile dans le cache-soupapes, jauge baïonnette — droit

Système de montage

  • Supports du moteur

Système de protection

  • Dispositifs d'arrêt

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulies
  • Œilletons de levage

G3406 Options

Circuit d'admission d'air

  • Pré-filtre

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Alternateurs de charge F/U/W pour les dispositifs d'arrêt fournis par le client
  • Indicateur ampèremètre
  • Indicateur ampèremètre et câblage
  • Support de commande

Système de commande

  • Régulateur PSG Woodward

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs
  • Ventilateur soufflant qui ne produit pas d'étincelles
  • Ventilateurs soufflants pour radiateurs fournis par le client
  • Entraînements de ventilateur pour radiateurs fournis par le client
  • Conversion ATAAC
  • Refroidisseur d'admission
  • Vase d'expansion
  • Échangeurs thermiques

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coude
  • Bride
  • Conduit
  • Déflecteur de pluie
  • Silencieux

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant
  • Vanne de gaz naturel et kits de buses

Système d'allumage

  • Allumage protégé CSA
  • Faisceau de câblage

Instruments

  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Dépose du réservoir d'huile auxiliaire
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations

Prises de force

  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Embrayage caissonné et support d'embrayage
  • Arbre de volant avant et arbre de volant moteur

Système de protection

  • Soupapes de gaz

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique
  • Commande de démarrage électrique/pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreur électrique : simple 12 et 24 V
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries, câbles et crémaillère

Généralités

  • Protection de l'amortisseur

Découvrez comment G3406 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteurs à compression de gaz pour l'industrie pétrolière et gazière G3406 (TA)

Moteurs à compression de gaz pour l'industrie pétrolière et gazière G3406 (TA)