Groupe électrogène diesel 3516B à mélange dynamique du gaz pour exploitation des sols

Groupes électrogènes d'exploitation des sols Modèle 3516B à mélange dynamique du gaz

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
1600 ekW (2000 kVA)
1600 ekW (2000 kVA)
Puissance nominale minimale
1600 ekW (2000 kVA)
1600 ekW (2000 kVA)
Carburant
Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel avec diesel
Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel avec diesel

Aperçu

La production de pétrole et de gaz est une tâche complexe qui nécessite un équipement de génération d'énergie spécifique. Les groupes électrogènes 3500 Cat à mélange dynamique du gaz présentent les coûts d'exploitation les plus bas : ils permettent en effet de remplacer du carburant diesel par du gaz bon marché. Spécialement conçus pour les gisements pétrolifères, ils sont le fruit de plusieurs décennies d'expérience dans la fabrication de moteurs à gaz et diesel associées aux dernières technologies électroniques afin d'obtenir des performances de pointe, un fonctionnement optimal à deux combustibles, une réduction des émissions et une simplification de l'interface utilisateur. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène 3516B avec kit de mélange dynamique du gaz. Puissances : 1600 ekW (2000 kVA) à 50 Hz (1500 tr/min).

Spécifications produit pour Modèle 3516B à mélange dynamique du gaz

Puissance nominale maximale 1600 ekW (2000 kVA) 1600 ekW (2000 kVA)
Puissance nominale minimale 1600 ekW (2000 kVA) 1600 ekW (2000 kVA)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Non certifié. Non certifié.
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Type de collecteur Sec Sec
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 4211 in³ 69 l
Commande et protection du moteur ADEM A4 ADEM A4
Commande de groupe électrogène EMCP 4.4 EMCP 4.4
Alternateur SR4B SR4B
Circuit de carburant EUI EUI
Fréquence - Vitesse 50 Hz (1500 tr/min) 50 Hz (1500 tr/min)
Carburant Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel avec diesel Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel avec diesel
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 107 gal (US) 405 l
Circuit de refroidissement du moteur 62 gal (US) 233 l
Longueur 260.6 in 6619 mm
Largeur 94.4 in 2397 mm
Hauteur 99.5 in 2528 mm
Poids 41888 lb 19000 kg

Modèle 3516B à mélange dynamique du gaz Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission - résistant à la corrosion
  • Filtre à air - usage normal avec filtre à particules
  • Indicateurs d'entretien
  • Coupe-flamme

Système de commande

  • ECU ADEM A4
  • Module de capteur intégré (ISM) pour les capteurs de rétroaction de combustion
  • Capteurs de température des gaz d'échappement

Circuit de refroidissement

  • Refroidissement par radiateur - pour utilisation terrestre
  • Thermostat à sortie contrôlée et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres - entraînée par engrenages
  • Sortie double
  • Pompe de refroidissement à refroidisseur d'admission (SCAC) - centrifuge à engrenages

Circuit de carburant diesel

  • Filtre à carburant
  • Pompe d'alimentation
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Injecteurs-pompes à commande électronique

Circuit d'échappement

  • Raccord d'échappement flexible, adaptateur et brides
  • Doubles turbocompresseurs à roulements refroidis par eau

Volant et carter de volant

  • SAE N° 00
  • Rotation standard SAE

Circuit de combustible gazeux

  • Régulateur basse pression
  • Soupape de commande de carburant à commande électronique
  • Réchauffeur de combustible gazeux
  • Soupape d'arrêt de gaz à commande électronique
  • Injecteurs de gaz
  • Composants électroniques à gaz (certification CSA)

Instruments

  • Jauges analogiques
  • Panneau de commande EMCP 4.4

Système de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile
  • Carter d'huile superficiel
  • Robinet de vidange de carter d'huile

Système de montage

  • Châssis pour installations pétrolifères
  • Châssis intérieur pour le forage terrestre extra-robuste : fixation à trois points sur le châssis pour installations pétrolifères

Prises de force

  • Entraînement auxiliaire

Système de protection

  • La centrale de surveillance ECU ADEM A4 offre des stratégies de protection du moteur permettant de le protéger en cas de conditions de fonctionnement difficiles.Les paramètres sélectionnés peuvent être programmés par le client.

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique
  • Silencieux pneumatique

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage
  • Levage et câble deux dispositions

Modèle 3516B à mélange dynamique du gaz Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air et préfiltres à usage intensif
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

Circuit de charge

  • Chargeur de batterie
  • Alternateur de charge

Système de commande

  • Module de répartition des charges
  • Régulateur de tension numérique Cat
  • Conversion du régulateur
  • Régulateur de répartition des charges 2301A

Circuits de refroidissement

  • Radiateurs à faisceau replié et radiateurs à faisceau classique noir très brillant
  • Conversions du régulateur de liquide de refroidissement
  • Protège-courroie, protège-radiateur
  • Ventilateur soufflant – monté sur le moteur
  • Entraînement de ventilateur et poulie de ventilateur
  • Montage du radiateur
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement

Circuit d'échappement

  • Coudes
  • Silencieux
  • Bride et détendeurs d'échappement

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Refroidisseur de carburant

Alternateur

  • Doubles roulements, raccords serrés pour exploitation des sols

Équipements pour alternateur

  • Filtre à air
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Transformateur de potentiel
  • Commande de tension manuelle
  • Transformateurs à statisme de courant
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Détecteurs de température à roulements

Instruments

  • Coffret de surveillance programmable par le client
  • Indicateurs et tableaux de bord
  • Commutateurs, relais et contacteurs

Système de lubrification

  • Évacuation des fumées
  • Accessoires pour filtre à huile et carter d'huile
  • Pompes de carter

Système de montage

  • Châssis extérieur avec fixation à trois points pour gisements pétrolifères

Prises de force

  • Arbre de volant avant
  • Poulies

Système de protection

  • Clapet de décharge d'explosion, dispositifs de coupure
  • Contacteurs et bornes/relais
  • Moniteurs et capteurs de pression d'huile

Système de démarrage

  • Régulateur de pression d'air
  • Aides au démarrage

Généralités

  • Jeu d'outils
  • Fil pour liaison de données Cat

Découvrez comment Modèle 3516B à mélange dynamique du gaz se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Groupe électrogène diesel 3516B à mélange dynamique du gaz pour exploitation des sols

Groupe électrogène diesel 3516B à mélange dynamique du gaz pour exploitation des sols