CN3086

Moteurs électriques pour compression de gaz Moteur électrique de compression de gaz CN3086

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Tension/fréquence
4 000 V ± 10 %/60 Hz
4 000 V ± 10 %/60 Hz
Type de protection EX
Classe 1 Division 2 Groupe A,B,C,D T3 (NEC ou CEC)
Classe 1 Division 2 Groupe A,B,C,D T3 (NEC ou CEC)
Désignation de montage
F1 ou F2
F1 ou F2

Aperçu

Obtenez une puissance adaptée à vos applications de compression de gaz les plus exigeantes. Chaque moteur électrique Cat® est testé à chaque étape de production pour s'assurer de sa fiabilité sous charge et conformément aux exigences de vos procédés. L'efficacité opérationnelle élevée et les faibles coûts d'exploitation s'accompagnent de faibles niveaux de bruit et de l'absence d'émissions. Les moteurs électriques Cat de compression de gaz sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.

Spécifications produit pour Moteur électrique de compression de gaz CN3086

Tension/fréquence 4 000 V ± 10 %/60 Hz 4 000 V ± 10 %/60 Hz
Type de protection EX Classe 1 Division 2 Groupe A,B,C,D T3 (NEC ou CEC) Classe 1 Division 2 Groupe A,B,C,D T3 (NEC ou CEC)
Désignation de montage F1 ou F2 F1 ou F2
poles 8 8
Vitesse pleine charge 892 tr.min 892 tr.min
Type de moteur électrique Moteur à induction à cage d'écureuil Moteur à induction à cage d'écureuil
Type d'enceinte/méthode de refroidissement WP-II WP-II
Couple nominal 17658 lb/ft 23941 N·m
Altitude maximale - Avant détarage 3300 ft 1000 m
Maximum Ambient Temperature (Température ambiante maximale) 104 °F 40 °C
Connexion de l'enroulement de stator Étoile Étoile
Arbre 8.5 in 216 mm
Normes NEMA MG1 NEMA MG1
Isolation Classe F Classe F
Augmentation de température Classe B à une charge nominale Classe B à une charge nominale
Usage Alimentation continue Alimentation continue
Couple du rotor verrouillé 50% 50%
Courant pleine charge 390 ampères 390 ampères
SF 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD)
Ampères rotor verrouillé 490 % Code E 490 % Code E
Pas de courant de charge 108 ampères 108 ampères

Moteur électrique de compression de gaz CN3086 Équipement standard

Roulements

  • RTD à roulements pour la surveillance de la température
  • Roulements isolés du côté opposé à l'entraînement pour réduire les courants de roulement
  • Anti-friction sur 1 500 ch (en option)

Rotors

  • Conçu pour des vibrations minimales
  • Équilibrage dynamique à pleine vitesse
  • Cages d'écureuil en cuivre fabriquées
  • Arbre forgé, sans clé
  • Arbre AISI 4140/DIN42CrMo4

Stators

  • Les conduits d'air radiaux assurent un refroidissement uniforme et efficace
  • Imprégnation sous pression sous vide d'une résine époxy spécialement formulée
  • 2X RTDS par phase
  • Résistances de chauffage
  • Le noyau du stator soudé et usiné conserve sa rigidité pendant toute la durée de vie du moteur afin de garantir un système d'isolation étanche et homogène qui se traduit par une rigidité diélectrique élevée, un excellent transfert de chaleur et l'élimination des décharges partielles internes dangereuses.

Découvrez comment Moteur électrique de compression de gaz CN3086 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

CN3086

CN3086

360 View