Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3516 TA

Moteurs à compression de gaz G3516 TA

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
1380 BHP
1029 bkW
Régime nominal
1400 tr/min
1400 tr/min
Émissions
Avec AFRC fourni par Caterpillar et valeur de consigne 02 de 0,4 % fourni par le client
Avec AFRC fourni par Caterpillar et valeur de consigne 02 de 0,4 % fourni par le client

Aperçu

Moteur à gaz G3516 TA

Spécifications produit pour G3516 TA

Puissance nominale maximale 1380 BHP 1029 bkW
Régime nominal 1400 tr/min 1400 tr/min
Émissions Avec AFRC fourni par Caterpillar et valeur de consigne 02 de 0,4 % fourni par le client Avec AFRC fourni par Caterpillar et valeur de consigne 02 de 0,4 % fourni par le client
Puissance nominale minimale 660 BHP 492 bkW
Alésage 6.7 in 137 mm
Course 6 in 152 mm
Cylindrée 69 in³ 4211 l
Longueur 143.8 in 3654 mm
Largeur 77.7 in 1973 mm
Hauteur 89.9 in 2281 mm
Poids (piles sèches) 20352 lb 9232 kg

G3516 TA Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intermédiaire avec indicateur d'entretien
  • Écran anti-pluie

Circuit de refroidissement

  • Refroidissement d'air d'alimentation en deux étapes ; première étape — JW + CA 1ère étape ; deuxième étape — OC + CA 2è étape
  • Thermostats de refroidissement moteur et de refroidissement d'air d'alimentation
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission, à engrenages, centrifuge, sans amorçage automatique
  • Refroidisseur d'admission avec noyau en acier inoxydable résistant à la corrosion

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Carter de turbocompresseur à sec
  • Coude d'échappement sec

Volants et carters

  • Volant, SAE N° 21
  • Carter de volant, SAE n° 00
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Alimentation en gaz du moteur 32 - 35 psig
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz

Instruments

  • Radio cellulaire Product Link

Circuit de lubrification

  • Reniflards de carter - refroidisseur d'huile monté sur le dessus
  • Filtre à huile simple - droite
  • Carter d'huile superficiel
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

Système de montage

  • Rails

Prises de force

  • Amortisseur et protection
  • Carter avant, deux côtés
  • Entraînement accessoires avant inférieur côté gauche

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

G3516 TA Options

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateur d'admission d'air déporté

Alternateur de charge

  • Alternateur CSA 24 V, 60 A

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Raccords d'assemblage de joints mécaniques

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant
  • Soupape d'arrêt de gaz

Instruments

  • Adaptateur LAN
  • Panneau d'interface utilisateur
  • Enceinte du panneau d'interface utilisateur
  • Faisceau de prolongation Product Link 3',15',40',90',140'
  • Faisceau d'interconnexion 50',100'

Circuit de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Vidange du carter d'huile
  • Pompe de prégraissage de l'air

Prises de force

  • Amortisseur et protection
  • Arbre de volant avant

Système de démarrage

  • Démarreur 90 psi
  • Démarreur 150 psi

Généralités

  • Peinture spéciale
  • Dispositif de blocage gauche ou droite
  • Clapets de décharge d'explosion
  • Poulie de vilebrequin

Découvrez comment G3516 TA se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3516 TA

Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3516 TA